CUC-MP-J1ST-A/4R4LB - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1149849

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Wellenlöten, Schutzart: IP20, Anschlussart: THT-Welle, Tray

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Für jede Applikation die passende Variante. Erhältich mit und ohne LED, Single- und Multi-Port
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C ... +85 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
Durch die THT-Technologie (Through-Hole Technology) wird eine hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung der Buchse zur Leiterplatte erreicht