cULus Recognized
Zulassungs-ID: E335024-20170228| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, Ethernet
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||