NBC-M12MRY/10,0-94H/M12MRY - Hybridkabel
1149300

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, auf Stecker gewinkelt M12, Kodierung: Y / IP65/IP67, Kabellänge: 10 m, Power with Ethernet (PWE)

Produktdetails









Kompatible Produkte