PC 6/ 2-STL2-7,62 - Leiterplattenstecker
1149129

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: PC 6/..-STL, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: Z1L Pozidriv mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 6, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Erweiterter Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung

Häufig gestellte Fragen


Warum gibt es einen neuen Steckverbinder mit Schraubanschluss für den Anschlussquerschnitt 6 mm2?

Der kompakte Steckverbinder PC 6 bietet einen Anschlussquerschnitt von 6 mm2 bei einem Rastermaß von 7,62 mm. Die Varianten mit Mittelflansch sind gegenüber dem herkömmlichen Schraubflansch sehr platzsparend. Zusätzlich sorgt der erweitert... Mehr anzeigen

Der kompakte Steckverbinder PC 6 bietet einen Anschlussquerschnitt von 6 mm2 bei einem Rastermaß von 7,62 mm. Die Varianten mit Mittelflansch sind gegenüber dem herkömmlichen Schraubflansch sehr platzsparend. Zusätzlich sorgt der erweiterte Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1 für das Plus an Sicherheit.

Weniger anzeigen

Welche Grundleisten passen zu der neuen PC 6-Steckerfamilie?

Die Steckerfamilie ist kompatibel zu den neuen PC 6-Grundleisten. Neben den Standardgrundleisten für das Wellenlöten gibt es THR-Grundleisten für die Integration in den SMT-Lötprozess.


Gibt es weitere Stecker der Serie PC 6 z. B. mit Schnellanschlusstechnik?

Sie können die hebelbedienbaren Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder LPC 6 sowie die Busstecker PC 6/ …-ST-BUS für das einfache Durchschleifen von Potenzialen mit den PC 6-Grundleisten kombinieren.



FAQ anzeigen