PC 6/ 6-ST-7,62 - Leiterplattenstecker
1149088

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Artikelfamilie: PC 6/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: Z1L Pozidriv mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 6, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Erweiterter Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1

Häufig gestellte Fragen


Warum gibt es einen neuen Steckverbinder mit Schraubanschluss für den Anschlussquerschnitt 6 mm2?

Der kompakte Steckverbinder PC 6 bietet einen Anschlussquerschnitt von 6 mm2 bei einem Rastermaß von 7,62 mm. Die Varianten mit Mittelflansch sind gegenüber dem herkömmlichen Schraubflansch sehr platzsparend. Zusätzlich sorgt der erweitert... Mehr anzeigen

Der kompakte Steckverbinder PC 6 bietet einen Anschlussquerschnitt von 6 mm2 bei einem Rastermaß von 7,62 mm. Die Varianten mit Mittelflansch sind gegenüber dem herkömmlichen Schraubflansch sehr platzsparend. Zusätzlich sorgt der erweiterte Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1 für das Plus an Sicherheit.

Weniger anzeigen

Welche Grundleisten passen zu der neuen PC 6-Steckerfamilie?

Die Steckerfamilie ist kompatibel zu den neuen PC 6-Grundleisten. Neben den Standardgrundleisten für das Wellenlöten gibt es THR-Grundleisten für die Integration in den SMT-Lötprozess.


Gibt es weitere Stecker der Serie PC 6 z. B. mit Schnellanschlusstechnik?

Sie können die hebelbedienbaren Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder LPC 6 sowie die Busstecker PC 6/ …-ST-BUS für das einfache Durchschleifen von Potenzialen mit den PC 6-Grundleisten kombinieren.



FAQ anzeigen