VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050635Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
Nur starre Leiter | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 |
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: PC 6/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: Z1L Pozidriv mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 6, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
Nur starre Leiter | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 |
Warum gibt es einen neuen Steckverbinder mit Schraubanschluss für den Anschlussquerschnitt 6 mm2?
Der kompakte Steckverbinder PC 6 bietet einen Anschlussquerschnitt von 6 mm2 bei einem Rastermaß von 7,62 mm. Die Varianten mit Mittelflansch sind gegenüber dem herkömmlichen Schraubflansch sehr platzsparend. Zusätzlich sorgt der erweitert... Mehr anzeigen
Der kompakte Steckverbinder PC 6 bietet einen Anschlussquerschnitt von 6 mm2 bei einem Rastermaß von 7,62 mm. Die Varianten mit Mittelflansch sind gegenüber dem herkömmlichen Schraubflansch sehr platzsparend. Zusätzlich sorgt der erweiterte Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1 für das Plus an Sicherheit.
Weniger anzeigenWelche Grundleisten passen zu der neuen PC 6-Steckerfamilie?
Die Steckerfamilie ist kompatibel zu den neuen PC 6-Grundleisten. Neben den Standardgrundleisten für das Wellenlöten gibt es THR-Grundleisten für die Integration in den SMT-Lötprozess.
Gibt es weitere Stecker der Serie PC 6 z. B. mit Schnellanschlusstechnik?
Sie können die hebelbedienbaren Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder LPC 6 sowie die Busstecker PC 6/ …-ST-BUS für das einfache Durchschleifen von Potenzialen mit den PC 6-Grundleisten kombinieren.