WML 7,5 (25X13)RL - Kabelmarkeretikett
1148837

Kabelmarkeretikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK S1.1, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 7,6 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 7,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5000, Textfeldhöhe: 12,7 mm, Textfeldbreite: 25,4 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für Innen- und Außenanwendungen: hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und Abrieb durch Schutzlaminat
Fest definierte Positionierung der Etiketten dank des Klebesystems
Großer Durchmesserbereich mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks
Durch die Wickeletiketten entsteht kein zusätzliches Volumen, so dass das Kabel z. B. auch durch Kabelkanäle gezogen werden kann
Schnelles und einfaches Handling
Für zylindrische Körper, Einzeldrähte und Kabel