EV-T2HPCC-DC500A-3,0M50ECBK11 - DC-Ladekabel
1148234

CHARX connect professional, CCS Typ 2, HPC-DC-Ladeleitung, bis zu 700 A im Boost Mode, 500 A dauerhaft, 1000 V DC, mit gekühltem Fahrzeug-Ladestecker und gekühlter Leitung, Kabel: 3 m, schwarz, gerade, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit austauschbaren DC-Leistungskontakten, ohne Wanddurchführung, mit digitaler Temperatursensorik, Flüssigkühlung, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3-1, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Für jede Anwendung das passende Ladekabel, vom Carport bis zum Ladepark
Ultraschnelles HPC-Laden mit temporär bis zu 500 kW
Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Leckagesensoren und einem Abnutzungsindikator im Kabelmantel
Komfortable Kommunikationsschnittstellen via CAN-Bus und digitalem Ausgang
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit