MKDSN 2,5/ 3 BD:15-13 SO - Leiterplattenklemme
1147403

Produktlinie COMBICON Terminals M
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Philipps-Recess mit Längsschlitz
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKDSN 2,5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen