FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/10
-
LWL-Patch-Kabel
1146543
OM4-Duplex-Jumper, Multimode, SC-SC, UPC-Schliff, Länge 10 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Umfassend geprüft nach IEC 61753-122-2 und IEC 61753-1 Cat. C
Temperaturwechselprüfung nach IEC 61300-2-1
Vibrationsprüfung nach IEC 61300-2-1
Zugfestigkeit des Kabelanschlusses nach IEC 61300-2-5
Multimode-Patch-Kabel mit hervorragenden optischen und mechanischen Eigenschaften für die Verlegung im Innenbereich
Ideal für den Einsatz in Verteileranlagen sowie zum Anschluss von Endgeräten
Brandschutz dank LSZH-Mantel und UL 94 V0-Komponenten
Interferometertests bei jeder Etappe des Zertifizierungsprozesses
Erfüllt optische und mechanische Industriestandards
Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte