FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - Spleißbox
1145400

Spleißbox, Bauform: 1 HE, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Für den einfachen Feldanschluss
Industrietauglich
Hervorragende Faserqualität für eine zuverlässige Datenübertragung
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten