19"-Spleißboxen der FDX 20 Serie, 1 HE, mit ausziehbarer Schublade, für 12x ST-Duplex OS2, Metall, komplett spleißfertig (fachgerecht vormontiert: 12 ST-Duplex-Kupplungen, 12 Blindstopfen, 24 Pigtails, 2 Kassetten, 2 Kämme, 1 Kassettendeckel).
4 Kabeleinführungen (rückseitig) inkl. 2 Kabelverschraubungen Pg16, 2 Verschlusskappen und 19"-Befestigungssatz.
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9
-
Spleißbox
1145395
Spleißbox, Bauform: 1 HE, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Für den einfachen Feldanschluss
Industrietauglich
Hervorragende Faserqualität für eine zuverlässige Datenübertragung
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten