FA MCR-HT-1TS-I-OLP
-
Kopfmessumformer
1145210
Ausgangsschleifengespeister Kopftransmitter zur Übertragung von RTD- und TC-Sensorsignalen, sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Standardkonfiguration, Schraubanschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Temperaturmessumformer |
| Produktfamilie | Field Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | Software |
| HART | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | Software |
| HART | |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Sprungantwort (0-99%) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
| Prüfspannung | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
| 10 V DC ... 36 V DC (Standard) | |
| Messen | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich | -20 mV ... 100 mV (Mindestmessspanne: 5 mV) |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4-Leiter |
| Verwendbare Sensortypen (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Temperaturmessbereich | -250 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
| Messbereichsspanne Temperatur | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| Widerstandsbereich linear | 10 Ω ... 2000 Ω (Mindestmessspanne: 10 Ω) |
| Signal: Strom | |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| 20 mA ... 4 mA (HART) | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 23 mA |
| Bürde | (UL - 10 V) / 0,023 A |
| HART-Kodierung | FSK ± 0,5 mA |
| HART-Version | 7 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1200 Baud |
| Netzfrequenzfilter | 50/60 Hz |
| Kommunikationswiderstand | ≥ 250 Ω |
| Einschaltverzögerung | 7 s (HART) |
| 7 s (Messwert) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| Unterstützte Protokolle | HART |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 (bei Einbau im Feldgehäuse IP66/67, NEMA 4X) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -50 °C ... 100 °C |
| Höhenlage | ≤ 4000 m (über NN) |
| Klimaklasse | C1 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (Betauung zulässig) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T6 |
| Zertifikat | PxCIF20ATEX1145192U |
| CSA | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T6...T4 |
| Montageart | Einbau |
| Tragschienenmontage | |
| Montagehinweis | Einbau im Anschlusskopf B nach DIN EN 50446 |
| Artikelnummer | 1145210 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DG |
| Produktschlüssel | DK1142 |
| GTIN | 4063151135614 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 187,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 137,9 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg