FL SFP-10G-SR
-
Medienmodul
1145046
10-Gigabit-SFP-Modul für Übertragung bis zu 300 m mit einer Wellenlänge von 850 nm.
Produktdetails
Breite | 14,69 mm |
Höhe | 13 mm |
Länge | 55,9 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Montageart | Einschub in SFP-Slot |
LWL-Schnittstelle | |
Anschlussart | LC-Duplex |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Übertragungsphysik | LWL |
Übertragungslänge | 300 m |
Anzahl der Kanäle | 1 (LC-Multimode) |
Produkttyp | SFP-Modul |
Format | SFP (Small Form-factor Pluggable) |
Grundfunktionalität | SFP-Modul als LWL-Port |
MSA-konform |
Statusanzeige | über Factoryline-Gerät |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,6 W |
Übertragungsmedium | LWL |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 3,3 V (über Factoryline Switch) |
Anschluss Versorgung | über SFP-Slot |
Anschlussart | Zum Einschub in SFP-Slot |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C (keine Betauung) |
Artikelnummer | 1145046 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN614 |
GTIN | 4063151131692 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 41 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19179090 |
ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000310 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg