SACB-C-H180-8/ 8-20,0PUR SCO P
-
Anschlusshaube
1143054
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anzahl der Steckplätze: 4, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 20 m, Schirmung: nein
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Anwendung | Sensor-/Aktor-Box |
| Anzahl der Steckplätze | 4 |
| Nennspannung UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Länge | 34 mm |
| Material Gehäuse | PBT |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | Sn |
| Leitungslänge | 20 m |
| PUR/PVC schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 122 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 11 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR/PVC schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 56x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 17 |
| Leitungsquerschnitt | 8x 0,5 mm² (Signalleitung) |
| 3x 1 mm² (Energieleitung) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,1 mm (Signalleitung) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Energieleitung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,70 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, grün/gelb, weiß, grün, gelb, grau, grau/rosa, rot/blau, weiß/grün, braun/grün |
| Wandstärke Innenmantel | ≥ 0,15 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,38 mm |
| Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 66 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 87 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1500000, Biegeradius: 87 mm, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s |
| Flammwidrigkeit | DIN EN 50265 |
| Ölbeständigkeit | nach VDE 0472 Teil 803 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| 80 °C (nach UL) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 1143054 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF3CBG |
| GTIN | 4063151102197 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.346 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Stammleitungsring 1401690
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Schraubeinsatz 1212592
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg