CRIMPFOX-P CDC 2.5L - Crimpzange
1142833

Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt 1,50 ... 2,50 mm2, Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, inkl. Positionierhilfe

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die integrierte Positionierhilfe sorgt für eine exakte Ausrichtung der Kontakte
Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
Parallele Bewegungsabläufe der Gesenke für symmetrische und optimale Crimpergebnisse
Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte