CRIMPFOX 10T-F CUS
-
Presszange
1142666
Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm2, Querschnitt max.: 10 mm2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm2, automatische Querschnittsanpassung, frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Große Querschnittsabdeckung von 0,14 mm² ... 10 mm²
Für Aderendhülsen bis 18 mm Länge
Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf
Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung