TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder
1140958

Montageart Tragschienenmontage
Verpackungsart verpackt im Karton

Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 6 A, 4 A (parallele Kontakte) (serielle Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 8, Artikelfamilie: TBUS8-18,8.., Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 4 Parallelkontakte/4 serielle Kontakte

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Jeweils bis zu vier parallele und serielle Kontakte für die effiziente Signal- und Datenübertragung