EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP - AC-Ladesteuerung
1139452

AC-Ladesteuerung nach IEC 61851-1, Server zur Lastverteilung auf bis zu 10 Clients, OCPP 1.6J via 3G-Modem und Ethernet, Modbus-TCP via Ethernet, Anbindung RFID-Leser und Energiezähler via RS-485, DC-Fehlerstromüberwachung, Steckerentriegelung bei Stromausfall

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte