Mode-3-Steuerung zum Laden von Elektrofahrzeugen nach IEC 61851-1 für den Ladefall B und C mit integrierter DC-Fehlerstromüberwachung und Ethernet-Kommunikationsschnittstelle.
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP
-
AC-Ladesteuerung
1139449
AC-Ladesteuerung nach IEC 61851-1, Client oder Stand-Alone, OCPP 1.6J via Ethernet, Modbus-TCP via Ethernet, Anbindung RFID-Leser und Energiezähler via RS-485, DC-Fehlerstromüberwachung, Steckerentriegelung bei Stromausfall
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | AC-Ladesteuerung |
| Produktfamilie | CHARX control advanced plus |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Betriebsart | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Modem für Kommunikation vorhanden | nein |
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Art des Ladestroms | AC |
| Messbereich: Differenzstrom | |
| Bemessungsfrequenz fn | ≤ 2000 Hz |
| Nenndifferenzstrom | ± 300 mA |
| Differenzstrom IΔn | 30 mA (AC) |
| 6 mA (DC) | |
| Bemessungsstrom In | 32 A (dreiphasig, 4x6mm²) |
| 48 A (einphasig) | |
| Auslösezeit bei IΔn | < 180 ms |
| Ansprechzeit bei 2 x IΔn | < 70 ms |
| Auslösezeit bei 5xIΔn | < 20 ms |
| Digital | |
| Anzahl digitaler Eingänge | 5 |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Nennstrom IN | ≤ 4 mA |
| Eingangsnennspannung UN | 12 V |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V ... 3 V (Aus) |
| Eingangsspannungsbereich U2 | 9 V ... 15 V (Ein) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | 4 digitale Ausgänge |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
| Maximale Ausgangsspannung | 30 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 0,2 A (Summenstrom für alle Ausgänge; intern versorgt) |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 0,6 A (je Ausgang; extern versorgt) |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relais Ausgang C1,2 |
| Schaltleistung minimal | 4000 VA |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC (Externe Versorgung) |
| Schaltstrom maximal | 16 A |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Motorschaltausgang |
| Schaltspannung maximal | 12 V (Interne Versorgung) |
| Schaltstrom maximal | 1 A (maximal) |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Schnittstelle | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Schnittstelle | RS-485-2-Draht |
| Bussystem | RS-485 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl Schnittstellen | 1 (für Energiemeßgerät und RFID-Leser) |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | 2 |
| Übertragungsrate Bereich | 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s (einstellbar) |
| Unterstützte Protokolle | Modbus/RTU (Master) |
| Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Übertragungslänge | 100 m |
| Unterstützte Protokolle | Modbus/TCP |
| OCPP 1.6J | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | < 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität | EN 61000-4-2: 8 kV Luft-, 4 kV Kontaktentladung |
| Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
| Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Hochfrequenz | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
| Störfestigkeit gegen schnelle Transienten (Burst) | EN 61 000-4-4: Netzeingang 2 kV, Datenleitung 1 kV |
| Gehäuse | DIN 43880 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1139449 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XE |
| Produktschlüssel | XWBRCA |
| GTIN | 4063151087715 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 530,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 530,2 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg