CHARX SEC-1000
-
AC-Ladesteuerung
1139034
CHARX control modular, AC-Ladesteuerung, IEC 61851-1, Betriebsart: Stand-Alone, Client, Schnittstelle: CHARX control modular Systembus, Anschließbare Peripheriegeräte: Energiezähler, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, Tragschienenmontage
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | AC-Ladesteuerung |
Produktfamilie | CHARX control modular |
Betriebsart | Stand-Alone |
Client | |
Ladestandard | IEC 61851-1 |
Lademodus | Mode 3, Case B + C |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 12 V DC ±5 % |
Versorgungsspannungsbereich | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
Stromaufnahme maximal | 2 A (Einzelbetrieb) |
Digital | |
Anzahl digitaler Eingänge | 4 |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Eingangsnennspannung UN | 12 V |
Eingangsspannungsbereich U1 | 0 V ... 3 V (Aus) |
Eingangsspannungsbereich U2 | 9 V ... 15 V (Ein) |
Digital | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Maximale Ausgangsspannung | ≤ 12 V (Low-Side Betrieb) |
Maximaler Ausgangsstrom | max. 600 mA |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | steckbar |
Push-in Technology | |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Schnittstelle | CHARX control modular Systembus |
Sonstige | |
Schnittstelle | Energiezähler |
Bussystem | RS-485 |
Übertragungsrate Bereich | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatische Einstellung entsprechend des gewählten Energiezählers) |
Sonstige | |
Schnittstelle | RFID-Leser |
Bussystem | RS-485 |
Übertragungsrate Bereich | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatische Einstellung entsprechend des gewählten RFID-Leser) |
Sonstige | |
Schnittstelle | CHARX control modular Systembus |
Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 65 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1139034 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBBFA |
GTIN | 4063151080198 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 173 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 117 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 005412f6-a46a-4bce-b9db-d29e0cd85fd8 |
Kompatible Produkte
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Differenzstromüberwachung 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-Gerät 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID-Gerät 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-Gerät 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelsatz 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Messgerät 1429603
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Infrastruktur-Ladedose 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Infrastruktur-Ladedose 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Infrastruktur-Ladedose 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Infrastruktur-Ladedose 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Infrastruktur-Ladedose 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Infrastruktur-Ladedose 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-Gerät 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC-Gerät 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kabelsatz 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Stromversorgung 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Stromversorgung 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Stromversorgung 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Stromversorgung 1399935
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg