CHARX SEC-3150
-
AC-Ladesteuerung
1138965
CHARX control modular, AC-Ladesteuerung, mit Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, Betriebsart: Stand-Alone, Client, Server, Schnittstelle: Ethernet (2x), Mobilfunk (4G/2G), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB Typ C, Kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anschließbare Peripheriegeräte: Energiezähler, RFID, DC-Fehlerstromerkennung, Tragschienenmontage
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | AC-Ladesteuerung |
| Produktfamilie | CHARX control modular |
| Ausstattung | mit Embedded Linux System |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Betriebsart | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Modem für Kommunikation vorhanden | ja |
| Anschließbare Peripheriegeräte | Energiezähler |
| RFID | |
| DC-Fehlerstromerkennung |
| Prozessor | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| Arbeitsspeicher | 512 MByte (RAM) |
| Datenspeicher | 8 GByte (eMMC) |
| Betriebssystem | Linux |
| Management | Web-based Management |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 12 V DC ±5 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Stromaufnahme | max. 2 A (Einzelbetrieb) |
| < 200 mA (Leerlauf ohne externe Lasten) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 (nach IEC 60664-1) |
| Überspannungskategorie | III |
| Digital | |
| Anzahl digitaler Eingänge | 4 |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Eingangsnennspannung UN | 12 V |
| Eingangsspannungsbereich U1 | 0 V ... 3 V (Aus) |
| Eingangsspannungsbereich U2 | 9 V ... 15 V (Ein) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl Ausgänge | 4 |
| Maximale Ausgangsspannung | ≤ 12 V (Low-Side Betrieb) |
| Maximaler Ausgangsstrom | max. 600 mA |
| Push-in Technology | |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leitungsquerschnittsbereich | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülsen) |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm |
| 10 mm (für die Schützansteuerung) | |
| Schnittstelle | Ethernet (2x) |
| Mobilfunk (4G/2G) | |
| CHARX control modular Systembus | |
| USB-C | |
| Funk | |
| Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| Hinweis | Eine passende Antenne finden Sie im Zubehörbereich dieses Artikels |
| Frequenz | 700 MHz (LTE B28 ab Hardware-Revision 1.4) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1 ab Hardware-Revision 1.4) | |
| 2600 MHz (LTE B7 ab Hardware-Revision 1.4) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Antenne | 50 Ω Impedanz SMA-Antennenbuchse |
| SIM-Schnittstelle | Micro-SIM (3FF) |
| LTE | CAT1 |
| Unterstützte Protokolle | OCPP 1.6J |
| Schnittstelle Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | 2 |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Übertragungslänge | 100 m |
| Betriebsart | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| Unterstützte Protokolle | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Schnittstelle Konfiguration und Diagnose | |
| Schnittstelle | Konfiguration und Diagnose |
| Anschlussart | USB Typ C |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Unterstützte Protokolle | RNDIS |
| Schnittstelle Energiezähler | |
| Schnittstelle | Energiezähler |
| Bussystem | RS-485 |
| Übertragungsrate Bereich | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatische Einstellung entsprechend des gewählten Energiezählers) |
| Schnittstelle RFID-Leser | |
| Schnittstelle | RFID-Leser |
| Bussystem | RS-485 |
| Übertragungsrate Bereich | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatische Einstellung entsprechend des gewählten RFID-Leser) |
| Schnittstelle CHARX control modular Systembus | |
| Schnittstelle | CHARX control modular Systembus |
| Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Schnittstelle Fahrzeug | |
| Schnittstelle | Fahrzeugschnittstelle |
| Kommunikationsprotokoll | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| GB/T 18487 | |
| Proximity | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Steuerspannung | ± 12 V (Verriegelungsaktuator) |
| Verriegelungsfreigabe bei Netzausfall | Integrierte Freigabefunktion des Verriegelungsaktuators zum Trennen von Infrastruktur-Ladestecker und Infrastruktur-Ladedose |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Schnittstelle Fehlerstromerkennung | |
| Schnittstelle | Fehlerstromerkennung |
| Sensorversorgungsspannung | 12 V DC |
| Signalpegel | 12 V (Unterschiedliche Anschlusspunkte) |
| 0 V (Unterschiedliche Anschlusspunkte) | |
| 12 V | |
| Schnittstelle Temperaturüberwachung | |
| Schnittstelle | Temperaturüberwachung |
| Sensortyp | Pt 1000 |
| PTC-Kette | |
| Auslösecharakteristik | konfigurierbar |
| Schnittstelle Schützansteuerung | |
| Schnittstelle | Schützansteuerung |
| Beschreibung der Schnittstelle | Potenzialfreier Schaltkontakt |
| Schaltspannung | max. 250 V AC (Notwendig bei ISO 15118 Kommunikation) |
| max. 30 V DC | |
| Bemessungsstrom | 2 A |
| Abschaltleistung | max. 1500 VA |
| Ladesteuerung | |
| Breite | 37,6 mm |
| Höhe | 121 mm |
| Tiefe | 85 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1138965 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XE |
| Produktschlüssel | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080389 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 268 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 263 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2a62153e-e757-4f26-a003-b9fea2e45f0c |
Kompatible Produkte
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Differenzstromüberwachung 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-Gerät 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID-Gerät 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-Gerät 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenne 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelsatz 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Messgerät 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Infrastruktur-Ladedose 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Infrastruktur-Ladedose 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Infrastruktur-Ladedose 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Infrastruktur-Ladedose 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Infrastruktur-Ladedose 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Infrastruktur-Ladedose 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-Gerät 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC-Gerät 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kabelsatz 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Stromversorgung 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Stromversorgung 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Stromversorgung 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Stromversorgung 1399935
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg