ME MAX B-12,5 BUGY - Blindstopfen
1138810

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 11 mm, Höhe: 21,6 mm, Tiefe: 8,1 mm, Farbe: blaugrau (ähnlich RAL 7031)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit