QUINT-HP-UPS/230AC/2.5KVA/PT - Unterbrechungsfreie Stromversorgung
1136815

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

QUINT AC-USV, IQ Technology, Wandmontage, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 230 V AC / 2500 VA. Für den Betrieb werden min. 2x 1133819 benötigt.. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Reine Sinuskurve im Normal- und Batteriebetrieb
Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung, Redundanz oder für ein 3-AC System
Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
Kommunikationsplattform: Com.board mit USB- oder serieller Schnittstelle
Kompakte Bauweise durch aktive Kühlung