Die QUINT-HP-USV für die Wandmontage mit IQ Technology und dem passenden externen Batteriemodul sorgt für höchste Systemverfügbarkeit. Die Online-Topologie mit einer reinen Sinuswelle versorgt Ihre AC-Lasten zuverlässig mit einer perfekten Spannung bei Leistungen von 1,5 bis 2,5 kVA.
QUINT-HP-UPS/120AC/1.5KVA/PT
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
1136804
QUINT AC-USV, IQ Technology, Wandmontage, Eingang: 120 V AC, Ausgang: 120 V AC / 1500 VA.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Eingangsspannung | 100 V AC -10 % / +20 % |
| 110 V AC -10 % / +20 % | |
| 120 V AC -10 % / +15 % | |
| 130 V AC -15 % / +10 % | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Frequenzbereich (fN) | 47,5 Hz ... 52,5 Hz |
| 57 Hz ... 63 Hz | |
| Bypasssicherung | 30 A T 250 V |
| Zulässige Vorsicherung | 32 A (Listed breaker) |
| Stromaufnahme | nom. 19 A (100 V AC) |
| nom. 17,3 A (110 V AC) | |
| nom. 15,9 A (120 V AC) | |
| nom. 14,6 A (130 V AC) | |
| max. 25,8 A (100 V AC) | |
| max. 23,4 A (110 V AC) | |
| max. 21,5 A (120 V AC) | |
| max. 21 A (130 V AC) | |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 6 kA |
| Klassifizierung nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
| Wirkungsgrad | > 94 % (100 % Last, Batterie geladen) |
| > 90 % (100 % Last, Batterie geladen) | |
| Scheinleistung | 1500 VA |
| Wirkleistung | 1350 W |
| Leistungsfaktor (cos phi) | 0,9 |
| Crest Faktor | 2,8 |
| Umschaltzeit | 0 ms |
| Parallelschaltbarkeit | ja |
| max. 3 | |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Überlastfähigkeit Netzbetrieb | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, danach Umschalten in Bypassbetrieb) |
| Überlastfähigkeit Batteriebetrieb | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, danach Abschaltung) |
| Überlastfähigkeit Bypassbetrieb | 120 % ... 150 % (dauerhaft / 20 s, danach Abschaltung) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 6 kA |
| Netzbetrieb | |
| Ausgangsspannung | 100 V AC ±2 % |
| 110 V AC ±2 % | |
| 120 V AC ±2 % | |
| 130 V AC ±2 % | |
| Form der Ausgangsspannung | reiner Sinus |
| Ausgangsstrom | nom. 15 A (100 V AC) |
| nom. 13,6 A (110 V AC) | |
| nom. 12,5 A (120 V AC) | |
| nom. 11,5 A (130 V AC) | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 28 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 75 W (100 % Last, Batterie geladen) |
| Nennausgangsfrequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| ±0,5 % (Ausgangsfrequenztoleranz) | |
| Elektronische Strombegrenzung | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
| Batteriebetrieb | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 25 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 140 W (100 % Last, Batterie geladen) |
| Nennausgangsfrequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| ±0,5 % (Ausgangsfrequenztoleranz) | |
| Verzerrungsfaktor (THD) | < 3 % (lineare Last) |
| < 8 % (nichtlineare Last) | |
| Elektronische Strombegrenzung | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
| Eingang | |
| Eingangsspannung | 48 V DC |
| max. 60 V DC | |
| Eingangsstrom | max. 40 A |
| Nennkapazitätsbereich | 7 Ah ... 200 Ah |
| Ladestrom | max. 7 A |
| Ausgang | |
| Kurzschlussstrom | 650 A (< 1,5 ms) |
| Allgemein | |
| Parallelschaltbarkeit | ja |
| max. 5 | |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| IQ-Technology | ja |
| Zulässige Vorsicherung | 40 A |
| Temperatursensor | ja |
| Zulässige Vorsicherung | 40 A |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Kennzeichnung | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 14 ... 10 (Cu) |
| Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Kennzeichnung | 2.1 (L), 2.2 (L'), 2.3 (N), 2.4 () |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 2.1 (L), 2.2 (L'), 2.3 (N), 2.4 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 2,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 14 ... 10 (Cu) |
| Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Batterie | |
| Position | 4.x |
| Kennzeichnung | 4.1, 4.2 |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 6 mm² ... 16 mm² |
| flexibel | 6 mm² ... 16 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 6 mm² ... 16 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 6 mm² ... 16 mm² |
| AWG | 8 ... 6 (Cu) |
| Abisolierlänge | 18 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Kennzeichnung | 3.1 ... 3.9 |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 12 (Cu) |
| Abisolierlänge | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Kommunikation | |
| Position | 5.x |
| Kennzeichnung | 5.1 ... 5.3 |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 5.1 (LIN), 5.2 (Parallel Port), 5.3 (Parallel Port) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Schnittstelle | Kommunikationsschnittstelle Batteriemodul |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Position | 5.x |
| Verriegelung | Rasthaken |
| Übertragungsphysik | Twisted-Pair 4x2 |
| Schnittstelle | Kommunikationsschnittstelle Parallellauf |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Position | 5.x |
| Verriegelung | Rasthaken |
| Übertragungsphysik | Twisted-Pair 4x2 |
| Signaleingang Bat.-Start | |
| Benennung Signalisierung | Bat.-Start |
| Position | 3.x |
| Polkennzeichnung | 3.7 (Bat.-Start) |
| Low-Signal | Verbindung nach SGnd mit < 2,7 kΩ |
| High-Signal | Offen (> 200 kΩ zwischen Bat.-Start und SGnd) |
| Signaleingang Remote | |
| Benennung Signalisierung | Remote |
| Position | 3.x |
| Polkennzeichnung | 3.8 (Remote) |
| Low-Signal | Verbindung nach SGnd mit < 2,7 kΩ |
| High-Signal | Offen (> 35 kΩ zwischen Remote und SGnd) |
| Signalausgang Alarm | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Alarm |
| Polkennzeichnung | 3.1 (Alarm) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang Battery Mode | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Bat.-Mode |
| Polkennzeichnung | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang Power Good | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Power Good |
| Polkennzeichnung | 3.3 (Power Good) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang Ready | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Ready |
| Polkennzeichnung | 3.4 (Ready) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang P > PN | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | P>Pn |
| Polkennzeichnung | 3.5 (P>Pn) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang Service Required | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Service Required |
| Polkennzeichnung | 3.6 (Service Required) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalerde SGnd | |
| Funktion | Signalerde |
| Bezugspotenzial | für die Signaleingänge und Signalausgänge |
| Produkttyp | AC-USV |
| Produktfamilie | QUINT AC-USV |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Tiefe | 143 mm |
| Bohrloch | |
| Durchmesser | 5,5 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Schock | 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme | |
| Normbezeichnung | Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme |
| Normen/Bestimmungen | EN 62040-1 |
| EN 62040-2 | |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung |
| Störfestigkeit | Störfestigkeit |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV |
| ± 2 kV | |
| Ausgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| ± 2 kV (Kommunikation Parallellauf, Batteriemodul) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Signal | 1 kV (asymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Eingang/Ausgang | ± 1 kV (symmetrisch) |
| ± 2 kV (asymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Signal | 10 V (asymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
| Frequenz | 60 Hz |
| Signal | 30 A/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Oberschwingungen und Zwischenharmonische | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-13 |
| Oberschwingungen und Zwischenharmonische | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 1136804 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMUW15 |
| GTIN | 4063151072926 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4.900 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4.400 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 139,146 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Reine Sinuskurve im Normal- und Batteriebetrieb
Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung, Redundanz oder für ein 3-AC System
Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
Kommunikationsplattform: Com.board mit USB- oder serieller Schnittstelle
Kompakte Bauweise durch aktive Kühlung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg