ECM-UC-10A-UI
-
Strommessumformer
1136504
Strommessumformer zur Messung von AC, DC und verzerrten Strömen. Konfiguration über USB-C-Schnittstelle via Webserver (ohne 24 V DC). 4 Strommessbereiche: 0 A ... 0,1 A bis 0 A ... 12,5 A. Standardkonfiguration, Push-in-Anschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Strommessumformer |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1 |
| Überspannungskategorie | III (300 V) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Sprungantwort (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,02 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | 0,5 % (vom Bereichsnennwert unter Nennbedingungen) |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (gegen Erde) |
| Galvanische Trennung IEC 61010-2-030 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
| Messkategorie | III (300 V) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
| Prüfspannung | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
| Prüfspannung | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
| Prüfspannung | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Leistungsaufnahme | ≤ 2,3 W (30 V DC) |
| Signal: digital | |
| Eingangssignal Spannung | 0 V DC ... 30 V DC |
| Eingangssignal Strom | 2 mA ... 15 mA |
| Messen | |
| Eingangsstrombereich | 0 A AC ... 10 A AC |
| -10 A DC ... 10 A DC | |
| Messbereich | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Einstellbereich Eingangsstrom minimal | 0 A AC/DC ... 100 mA AC/DC |
| Einstellbereich Eingangsstrom maximal | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
| -12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
| Überstrombelastbarkeit | 2 x IN |
| Stoßstrombelastbarkeit | 10 x IN |
| Frequenzmessbereich | 0 Hz ... 100 Hz |
| 0 Hz ... 200 Hz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 1000 Hz | |
| Kurvenform | Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 13 |
| WBM | |
| Benennung | WBM: Standardadresse, Schnittstelle USB-C |
| IP-Adresse | 192.168.128.1 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 22,6 mm |
| Höhe | 106,7 mm |
| Tiefe | 113,8 mm |
| Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 4000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61131-2 (Typ 3) |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1136504 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CM |
| Produktschlüssel | CMMA33 |
| GTIN | 4063151073107 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 149,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 149,6 g |
| Zolltarifnummer | 85043129 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg