Hochverfügbarer PLCnext Controller für PROFINET-Netzwerke mit S2-Systemredundanzfunktionalität.
Wenn es um hochverfügbare, dezentrale und modulare Automatisierung geht, sind PLCnext Controller mit IEC 61131-Steuerungsintelligenz, Redundanztechnologie und Netzwerkanschluss die ideale Lösung. Durch die integrierte Redundanzfunktion auf LWL-Basis verringern Sie Anlagenstillstände, arbeiten wirtschaftlich und vermeiden zudem Gefahren. Die Virtual-IP Technologie ermöglicht eine einfache und komfortable Anbindung der SCADA-Systeme. Durch die integrierte OPC-UA-Server/Client-Funktion wird eine kaskadierte Topologie von Redundanzebenen möglich.
Beachten Sie, dass die Funktion "Download Changes" derzeit von diesem Controller-Typen nicht unterstützt wird!
RFC 4072R
-
Steuerung
1136419
Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Systemredundanz; Prozessor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Echtzeitfähiges Linux-Betriebssystem für die deterministische und zuverlässige Abarbeitung zeitkritischer Prozesse
Unterstützung zahlreicher Standards wie HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP u. v. m. – für eine reibungslose Kommunikation mit IT-Systemen
Direkte Verbindung zur PROFICLOUD, dem PLCnext Store sowie zu beliebigen Cloud-Plattformen – für eine durchgängige IoT-Integration Ihrer Applikationen
Unterstützung zahlreicher Feldbusprotokolle (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.), zur einfachen Integration in bestehende Systeme und Anlagen der Automatisierungstechnik
Maximale Gestaltungsfreiheit durch die Kombination klassischer SPS-Programmierung mit modernen Hochsprachen wie C++, C# oder Python
Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen der industriellen Automatisierung – für den Schutz Ihrer Anwendungen und Daten
Einfache Inbetriebnahme und automatische Konfiguration aller Redundanzfunktionen durch AutoSync Technology
Unterbrechungsfreier Prozess bei Ausfall oder Tausch einer Steuerung
Integrierter PROFINET-Controller und -Device
Anlagenvernetzung M2M mit OPC UA
Bis zu 10 km Entfernung zwischen den Steuerungen via LWL, kostenoptimiert durch steckbare SFP-Module
Automatische Umschaltung der Visualisierung durch den Einsatz der Virtual-IP-Technologie
Hochauflösendes Display zur Darstellung von Status- und Fehlermeldungen als Klartext
Optimale Geräteintegration dank PROFINET-Standards, S2-Systemredundanz für Ihr zukunftssicheres Ethernet-Netzwerk