ECS-P-122X169-S-UV-1M1FM12 GY - Frontplatte
1135438

Frontplatte mit Steckverbindern M12-SPEEDCON (1 Stecker, 1  Buchse), Schraubverriegelung, Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse, Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm, Farbe: grau (7042)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen