ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Frontplatte
1135329

Frontplatte der ECS-Familie, vorbereitet für Kabelverschraubung M20 (1x) und M25 (1x), Rastverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse, Farbe: schwarz (9005), Breite: 196 mm, Höhe: 34 mm, Tiefe: 62 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage