ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25
-
Frontplatte
1135275
Frontplatte der ECS-Familie, vorbereitet für Kabelverschraubung M25 (2x), Rastverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse, Farbe: schwarz (9005), Breite: 196 mm, Höhe: 34 mm, Tiefe: 62 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Kompatibel zu den vorhandenen Frontplatten ECS-P-122X169…