PV-FT-C4F-HSG - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1133364

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 38 A, Anschlussart: Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Montage und dauerhafte Befestigung dank patentierter Schnellverschraubung
Hohe Erträge dank versilberter Kontakte
Patentiertes UNLOCK-System ermöglicht kleinere Stichmaße und gleichzeitig komfortables Entriegeln
Einzigartiges SUNCLIX-Steckgesicht