AXL P BK PN - Buskoppler
1132800

Axioline P, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Stecker

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
PROFINET RT
Unterstützt S2-Systemredundanz
Web-based Management
Hot-Swap-fähig
Die Firmware kann über das Web-based Management aktualisiert werden
Betriebsbereich bei hohen Temperaturen