EML (15X6)RL-S YE - Etikett
1131781

Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 15 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einbahnige Gerätemarker für die Thermotransfer-Rollendrucker THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
In Kombination mit dem Thermotransfer-Rollendrucker THERMOMARK E.300 (D) oder THERMOMARK E.600 (D) kann zusätzlich eine Spendefunktion ermöglicht werden
Die selbstklebenden Gerätemarker EML ... eignen sich besonders zur Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse