PTFIX 6/6X2,5-TG - Funktionsverteilerblock
1130751

Funktionsverteilerblock, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Grundklemme mit Einspeisung und multifunktionaler Trennzone in den Abzweigen, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Abgriff, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Sammelanschluss, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitersparnis durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Ca. 30 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Trennzone zur Aufnahme von CLIPLINE complete - Funktionszubehör