DMCC 0,5/ 2-ST-SH 7,0-2,54 - Leiterplattenstecker
1128660

Produktlinie COMBICON Connectors XS
Querschnitt 0,34 mm2
Anschlussart Crimpanschluss
Piktogramm
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,34 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: DMCC 0,5/..-ST-SH, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Elektrische Eigenschaften: geschirmt, Verriegelung: geschirmte Verbindung, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, CAT 5 geeignet

Produktdetails









Ihre Vorteile

Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche
Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich
Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801