EEM-MB371-24DC - Messgerät
1127055

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit 24 V DC Versorgung, mit direktem Rogowski-Anschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Nur drei Schritte zur Energiemessung dank intuitivem Installationsassistenten
Verdrahtungs- und Konfigurationsaufwand sparen mit direktem Anschluss marktüblicher Rogowski-Spulen
Einfache Inbetriebnahme und Service durch smarte Webserver- und Display-Funktionen
Datenschutz durch gezielte Deaktivierung der Tastenkonfigurationsfunktionen und Schnittstellen
Schnelle Integration in Leit- und Managementsysteme durch zukunftsorientierte Kommunikationslösungen und digitale Services