AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0EHBK01
-
AC-Ladekabel
1126280
CHARX connect comfort, Typ 2, AC-Ladeleitung, 32 A dauerhaft, 480 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 5 m, schwarz, spiralisiert, mit Schutzkappe, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen
Produktdetails
Produkttyp | AC-Ladekabel |
Produktfamilie | CHARX connect comfort |
Anwendung | zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen |
zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE) | |
Ausstattung | mit Schutzkappe |
Ladestandard | Typ 2 |
Lademodus | Mode 3, Case C |
Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
Kundenvariationen | Auf Anfrage |
Ladeleistung und -strom (AC-Laden (3-phasig)) | |
Art des Ladestroms | AC 3-phasig |
Ladestrom | 32 A AC (3-phasig) |
Ladeleistung | 26,6 kW (3-phasig) |
Bemessungsspannung | 480 V |
Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Anzahl | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Bemessungsspannung | 480 V AC |
Bemessungsstrom | 32 A |
Pinbelegung (Signalkontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation |
Anzahl | 2 (CP, PP) |
Bemessungsspannung | 30 V AC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Kodierung | 220 Ω (zwischen PE und PP) |
Fahrzeug-Ladestecker | |
Breite | 70 mm |
Höhe | 137 mm |
Tiefe | 215,9 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Farbe (Griffbereich) | grau (7042) |
Farbe (Steckgesicht) | schwarz (9005) |
Farbe (Schutzkappe) | schwarz (9005) |
Farbe (Kabel) | schwarz (9005) |
Material (Fahrzeug-Ladestecker) | Kunststoff |
Material (Leitung Außenmantel) | TPE-U |
Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
Hinweis | Das farbliche Erscheinungsbild und der Glanzgrad des Ladekabels kann variieren. |
Leitungslänge | 5 m |
Leitungsnormen/-bestimmungen | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Leitungszertifizierungen | VDE |
Leitungstyp | Klasse 5 |
Leitungsart | spiralisiert |
Leitungsaufbau | 5 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 17,00 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | TPE-U |
Abisolierlänge der Ummantelung | 70 mm ±5 mm |
Blocklänge | 0,79 m ±10 % |
Wendeldurchmesser | 80 mm ±10 % |
Nutzlänge | max. 5,41 m ±5 % |
Abisolierlänge | 70 mm ±5 mm |
Leitungs-Widerstand | ≤ 0,0033 Ω/m (bezogen auf eine Leistungsader, bei 20 °C Umgebungstemperatur) |
Biegeradius | min. 102 mm (6x Durchmesser) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | < 100 N |
Ziehkraft | < 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Fahrzeug-Ladestecker) | IP44 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind) |
Schutzart (Schutzkappe) | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
Artikelnummer | 1126280 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBAAC |
GTIN | 4063151052553 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,218 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5.792,03 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4461752e-67d2-4682-9208-a779ba793ee3 |
Kompatible Produkte
-
-
EV-LABEL-C - Aufkleber 1309766
-
CHARX SEC-1000 - AC-Ladesteuerung 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Ladesteuerung 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Ladesteuerung 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-Ladesteuerung 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-Ladesteuerung 1138965
-
EEM-EM357 - Messgerät 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC-Ladesteuerung 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC-Ladesteuerung 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC-Ladesteuerung 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC-Ladesteuerung 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladesteuerung 2902802
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411136
-
LPT 6/ 5-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1098170
-
XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker 1464104
-
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500 - Leiterplattenklemme 1704834
-
SPT 2,5/ 1-V-5,0 - Leiterplattenklemme 1731468
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Überspannungsableiter Typ 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Überspannungsableiter Typ 2 1180145
Ihre Vorteile
Vollständiges Produktprogramm
Komfortable Handhabung durch ergonomisches Design - dreifach ausgezeichnet
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Längswasserdichtigkeit schützt sicher gegen Wassereintritt
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Geprüft nach Automobilstandards LV124, LV214 und LV215-2
Geprüft nach EV Ready 37 Anforderungen
Mittels Laser markiertes Steckgesicht nach DIN EN 17186
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg