PLC-RPT-120UC/21/SO46 - Relaismodul
1125988

PLC-INTERFACE gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite. Bestehend aus Grundklemme PLC-BPT-120UC/21/SO46 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt bis 6 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC

Produktdetails









Kompatible Produkte