HC-M-05-MWF-F - Kontakteinsatzmodul
1118096

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Buchse, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung, mit Trennzone für Sicherungs-, Bauelemente- und Trennstecker

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Installation ohne Werkzeug, auch im eingebauten Zustand, durch Push-in-Anschlusstechnik
Funktion wandert in den Steckverbinder
Funktion direkt an der Applikation
Multifunktionsschacht im Modul
Sichere Verdrahtung
Schock und vibrationssicher