cULus Recognized
Zulassungs-ID: E468743| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Stift, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung, mit doppeltem Funktionsschacht für Brücken
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||