PLD M 140 W 615/D35/SC - LED-Maschinenleuchte
1118024

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 85 °/101 °, Länge: 615 mm, Durchmesser: 35 mm, Schutzart: IP54, schwenkbar, Dimmung, in Serie schaltbar

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Steckbare Zuleitung erlaubt freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation
Einsetzbar bei hohen Temperaturen sowie hoher Vibrations- und Schockbeanspruchung
Schwenkbar über Zubehör bis ±75°
Dimmung
In Serie schaltbar
Schutzart IP54
ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 60000 h LED-Lebensdauer