PLD M 140 W 895/D25 - LED-Maschinenleuchte
1118015

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 89 °/97 °, Länge: 895 mm, Durchmesser: 25 mm, Schutzart: IP54, schwenkbar

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Platzsparend dank geringem Durchmesser
Steckbare Zuleitung erlaubt freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation
Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit
ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 60000 h LED-Lebensdauer