VIP-CAB-FLK40/FS/NA/HF/ 2,0M
-
Kabel
1116410
Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: Einzeladern (40-polig); Kabellänge: 2 m
Produktdetails
| Produkttyp | Systemkabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Leitungslänge | 2 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Polzahl | 40 |
| Geschirmt | ja |
| Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 40x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 9,80 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | halogenfreie Ummantelung |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 102 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 184 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 |
| Halogenfreiheit | ja |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
| Farbcode: Einzelader | |
| schwarz | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| braun | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| rot | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| orange | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| gelb | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| grün | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| blau | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| violett | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| grau | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| weiß | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| weiß-schwarz | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| weiß-braun | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| weiß-rot | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| weiß-orange | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| weiß-gelb | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| weiß-grün | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| weiß-blau | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| weiß-violett | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| weiß-grau | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| braun-schwarz | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| braun-rot | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| braun-orange | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| braun-gelb | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| braun-grün | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| braun-blau | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| braun-violett | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| braun-grau | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| braun-weiß | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| grün-schwarz | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| grün-braun | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| grün-rot | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| grün-orange | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| grün-blau | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| grün-violett | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| grün-grau | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| grün-weiß | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| gelb-schwarz | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| gelb-braun | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| gelb-rot | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| gelb-orange | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| Anschluss 1 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 40 |
| Abgangswinkel | 180 ° |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschlussart | Einzeladern |
| Abisolierlänge (Mantel) | 150 mm |
| Polzahl | 40 |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 1116410 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK2AH7 |
| GTIN | 4063151042165 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 349 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 349 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg