MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Kabelmarker
1116198

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Kabelmarker, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 7,5 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 165, Textfeldhöhe: 12,7 mm, Textfeldbreite: 22 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
Die bereits vorgestanzte Geometrie ermöglicht eine einfache und komfortable Anwendung
Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten
Kein optischer Unterschied bei der Nachbeschriftung zu bereits bestehenden Markierungen, die mit einem Desktop-Rollendrucker erstellt worden sind
Die transparente Schutzfolie wird über die Beschriftung gewickelt und schützt diese dauerhaft gegen Verschmutzung und Abrieb
Die Wickeletiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich durch z. B. Kabelkanäle gezogen werden
Das Material ist cUL-zertifiziert
Dank des innovativen Materialaufbaus kann jedes Etikett bedruckt werden, sodass kein Materialverlust entsteht