MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - Kabelmarker
1116194

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Kabelmarker, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 8,4 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 260, Textfeldhöhe: 7,4 mm, Textfeldbreite: 16 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Dank des innovativen Materialaufbaus kann jedes Etikett bedruckt werden, sodass kein Materialverlust entsteht
Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten
Kein optischer Unterschied bei der Nachbeschriftung zu bereits bestehenden Markierungen, die mit einem Desktop-Rollendrucker erstellt worden sind
Der Leiter wird durch die beiden Ausstanzungen des Markers geschoben. Dabei wird der Marker auf dem Leiter ausgerichtet
Die spezielle Lochgeometrie für unterschiedliche Leiterdurchmesser gewährleistet hierbei einen hohen axialen Halt
Die bereits vorgestanzte Geometrie ermöglicht eine einfache und komfortable Anwendung