MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK
-
Schrumpfschlauch
1116176
Schrumpfschlauch, Rolle, Farbmix (Mixed Color), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 3,2 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 3,7 mm, Textfeldbreite: 1800 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
Dank des Endlosformats kann je nach Applikation ein Schrumpfschlauchmarker in der individuell benötigten Länge flexibel erzeugt werden
Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten
Kein optischer Unterschied bei der Nachbeschriftung zu bereits bestehenden Markierungen, die mit einem Desktop-Rollendrucker erstellt worden sind
Das Schrumpfschlauchmaterial bietet zusätzliche elektrische Isolation und mechanischen Schutz der Leiter
Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
Das Material ist cUL-zertifiziert