MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch
1116142

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb (RAL 1018), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 1,8 m, Textfeldhöhe: 12,8 mm, Textfeldbreite: 1800 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
Dank des Endlosformats kann je nach Applikation ein Schrumpfschlauchmarker in der individuell benötigten Länge flexibel erzeugt werden
Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten
Kein optischer Unterschied bei der Nachbeschriftung zu bereits bestehenden Markierungen, die mit einem Desktop-Rollendrucker erstellt worden sind
Das Schrumpfschlauchmaterial bietet zusätzliche elektrische Isolation und mechanischen Schutz der Leiter
Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert
Das Material ist cUL-zertifiziert