FOC-LC:AA-LC:AA-OS2:D01/5
-
LWL-Patch-Kabel
1115631
OS2-Duplex-Jumper, Singlemode, LC-LC, APC-Schliff, Länge 5 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Glasfaseroptische, 8-förmige LWL-Kabelsteckbrücke
Singlemode-Patch-Kabel für die Verlegung im Innenbereich
Exzellente mechanische und optische Eigenschaften
Einsatz in Innenräumen, geeignet für LWL-Verteilung und Abschlussgeräte
Hergestellt aus halogenfreiem, flammwidrigem Material, RoHS-konform
Alle Komponenten erfüllen UL 94, V0
Eigenschaften erfüllen optische und mechanische Industriestandards
Einfügungsdämpfung ≤ 0,5 dB (variiert abhängig vom Zustand)
Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte