FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel
1115550

Piktogramm

OS2-Duplex-Jumper, Singlemode, SC-SC, UPC-Schliff, Länge 1 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Glasfaseroptische, 8-förmige LWL-Kabelsteckbrücke
Hergestellt aus halogenfreiem, flammwidrigem Material, RoHS-konform
Exzellente mechanische und optische Eigenschaften
Einsatz in Innenräumen, geeignet für LWL-Verteilung und Abschlussgeräte
Singlemode-Patch-Kabel für die Verlegung im Innenbereich
Alle Komponenten erfüllen UL 94, V0
Eigenschaften erfüllen optische und mechanische Industriestandards
Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte
Einfügungsdämpfung ≤ 0,5 dB (variiert abhängig vom Zustand)