Die PLCnext Control muss über eine lizenzpflichtige Basisapplikation zu einem EZA-Regler gemäß VDE-AR-N 4110:2018 (und 4120:2018) in Verbindung mit der FGW TR8 Rev.09 für Typ 1- und Typ 2-Anlagen erweitert werden. Die Lizenzen für die Basisapplikation sind im PLCnext Store verfügbar.
Die in der Basisapplikation enthaltene PLCnext Komponente erfüllt die folgenden Anforderungen:
Wirkleistungsregelung
• Sollwertvorgabe durch den Netzbetreiber und Dritte
• P(f)-Kennlinie (nur Typ 2-Anlagen)
Blindleistungsregelung
• cos(φ)
• Blindleistungsregelung mit Spannungsbegrenzungsfunktion
• Q(U)-Kennlinie
• Q(P)-Kennlinie
Sonstiges
• Blindleistungspriorisierende Fahrweise
• Reglerüberbrückung (Slave-Mode)
• Überwachung der Spannungsbedingungen am Netzanschlusspunkt (NAP) für die Zuschaltung der Energieerzeugungseinheit (EZE) nach einer Schutzauslösung an der EZE (VDE-AR-N 4120:2018)
• Mehrfachinstanziierung der PLCnext Komponente zur unabhängigen Regelung mehrerer EZE-Typen möglich, z. B. Anlagenteil 1: PV, Anlagenteil 2: BHKW, usw.
WICHTIGE HINWEISE
Die Schnittstellenanbindung (Energieversorger, Direktvermarkter, Energiemessgeräte und Erzeugungseinheiten sowie bspw. Portalanbindung, etc.) ist projektspezifisch durch den Anwender zu implementieren.
Die EZA-Regler-Funktionalität ist lizenzpflichtig. Die benötigte Lizenz hängt ab von der maximal möglichen Anlagenleistung. Folgende Lizenzen sind verfügbar:
• Power Control Unit - 250kW (für eine Wirkleistungssumme bis 250 kW)
• Power Control Unit - 1MW (für eine Wirkleistungssumme bis 1 MW)
• Power Control Unit - 5MW (für eine Wirkleistungssumme bis 5 MW)
• Power Control Unit - 10MW (für eine Wirkleistungssumme bis 10 MW)
• Power Control Unit - 50MW (für eine Wirkleistungssumme bis 50 MW
• Power Control Unit - UNLIMITED (keine Begrenzung der Wirkleistungssumme)
Sie können die Lizenzen im PLCnext Store erwerben (Links siehe Reiter „Downloads“).
SOL-SA-PCU-41XX
-
Steuerung
1114234
PLCnext Control basierend auf AXC F 2152. Vorbereitet für eine kundenspezifische EZA-Regler-Applikation. Basis für das Einspeisemanagement von Energieerzeugungsanlagen, die ins Mittel- und Hochspannungsnetz einspeisen. Zertifiziert nach VDE-AR-N 4110/4120.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Erhöhte EMV-Festigkeit
Erweiterter Temperaturbereich von -25 °C ... 60 °C
Unterstützung von Hochsprachen
PROFINET-Unterstützung
2 Ethernet-Schnittstellen (integrierter Switch)
Bis zu 63 Axioline I/O-Module direkt anreihbar
Linux-Betriebssystem
Erfüllt die Netz- und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber
Komplett mit Anschlussstecker, Bussockelmodul und 2 GB Programm-/Konfigurationsspeicher
Kundenspezifisch erweiterbar dank offener Schnittstellen